Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,036 € - 0,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0334 € - 0,0412 € 85000 Auf Lager
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0348 € - 0,043 € 2000 Auf Lager
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Mit Schlitz
0,038 € - 0,0469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0342 € - 0,0422 € 4000 Auf Lager
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0826 € - 0,102 € 1000 Auf Lager
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0334 € - 0,0412 € 1000 Auf Lager
M3 x 0.5
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0342 € - 0,0422 € 18000 Auf Lager
M2 x 0.4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0434 € - 0,0535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0369 € - 0,0456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,2023 € - 0,2797 € 1250 Auf Lager
M5
50.0 mm
Mit Schlitz
0,2104 € - 0,2928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,243 € - 0,3241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.0 mm
Mit Schlitz
0,4776 € - 0,7506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
60.0 mm
Mit Schlitz
0,1307 € - 0,1307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0657 € - 0,0657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
40.0 mm
Mit Schlitz
0,3468 € - 0,5629 € 600 Auf Lager
M8
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0968 € - 0,0968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1499 € - 0,1499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
80.0 mm
Mit Schlitz
0,1233 € - 0,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397527

Preisbereich
0,0444 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396742

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
85000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397480

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397978

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396766

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397497

Preisbereich
0,102 € - 0,0826 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396919

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396599

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396995

Preisbereich
0,0535 € - 0,0434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397558

Preisbereich
0,0456 € - 0,0369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 50.0 mm Nylon Natur

10401286

Preisbereich
0,2797 € - 0,2023 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Natur

10401330

Preisbereich
0,2928 € - 0,2104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon Natur

10401408

Preisbereich
0,3241 € - 0,243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm Nylon Natur

10401453

Preisbereich
0,7506 € - 0,4776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon Natur

10401514

Preisbereich
0,1307 € - 0,1307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 40.0 mm PA Natur

10401576

Preisbereich
0,0657 € - 0,0657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PA Natur

10401491

Preisbereich
0,5629 € - 0,3468 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm Nylon Natur

10401569

Preisbereich
0,0968 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 80.0 mm Nylon Natur

10401613

Preisbereich
0,1499 € - 0,1499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natur

10401651

Preisbereich
0,1233 € - 0,1233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur