Menü Suche

LWL-Führungen

Auf Lager

LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsmethode Gesamtbreite Typ Gesamthöhe Kaufen
3,5853 € - 3,5853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Radiussegment
5.0 mm
10,9285 € - 10,9285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
44.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
3,0976 € - 3,0976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
44.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
3,5059 € - 3,5059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
40.0 mm
Radiussegment
5.5 mm
2,4499 € - 2,4499 € 35 Auf Lager
Nicht befestigt
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,2689 € - 0,3252 € 7497 Auf Lager
Zum Eindrücken
8.0 mm
Flach
3.7 mm
2,4781 € - 2,4781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
49.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
10,1081 € - 10,1081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Radiussegment
12.0 mm
2,4499 € - 2,4499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
40.0 mm
Radiussegment
5.0 mm
4,1537 € - 4,1537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
49.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
2,2824 € - 2,2824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Straight
40.0 mm
0,2872 € - 0,4618 € 767 Auf Lager
Zum Eindrücken
8.0 mm
Distanzstück
14.5 mm
2,8301 € - 2,8301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
40.0 mm
Radiussegment
8.0 mm
3,0131 € - 3,0131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
44.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
2,7175 € - 2,7175 € 278 Auf Lager
Schraube
40.0 mm
Straight
5.0 mm
2,8723 € - 2,8723 € 2990 Auf Lager
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
0,2872 € - 0,4618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
2,6752 € - 2,6752 € 543 Auf Lager
Schraube
40.0 mm
Radiussegment
5.0 mm
3,6749 € - 3,6749 € 296 Auf Lager
Schraube
44.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
3,9988 € - 3,9988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nicht befestigt
40.0 mm
Radiussegment
12.0 mm
  • von 2
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10432587

Preisbereich
3,5853 € - 3,5853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10312476

Preisbereich
10,9285 € - 10,9285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 35.0 mm Nylon 6

10312575

Preisbereich
3,0976 € - 3,0976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Preisbereich
3,5059 € - 3,5059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Gerade 5.0 mm Nylon 6

10312711

Preisbereich
2,4499 € - 2,4499 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Straight
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Flach Schnappniete Ausführung 1 Nylon 6/6

10111468

Preisbereich
0,3252 € - 0,2689 €

Lagerbestände
7497 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Flach
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 40.0 mm Nylon 6

10312582

Preisbereich
2,4781 € - 2,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10432532

Preisbereich
10,1081 € - 10,1081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 30.0 mm Nylon 6

10312568

Preisbereich
2,4499 € - 2,4499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 40.0 mm PA

10312483

Preisbereich
4,1537 € - 4,1537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
Gerade LWL-Führung 40.0 mm PA

10312704

Preisbereich
2,2824 € - 2,2824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Straight
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.0 mm
LWL-Führung Distanzstück 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Preisbereich
0,4618 € - 0,2872 €

Lagerbestände
767 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Distanzstück
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312612

Preisbereich
2,8301 € - 2,8301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 35.0 mm Nylon 6

10312599

Preisbereich
3,0131 € - 3,0131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Gerade M3/#6 Schraube Nylon 6

10312735

Preisbereich
2,7175 € - 2,7175 €

Lagerbestände
278 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Straight
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Flexibel 5.8 mm Nylon 6/6

10111451

Preisbereich
2,8723 € - 2,8723 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Flexible
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Verpackungsmenge
    100
LWL-Führung Distanzstück 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Preisbereich
0,4618 € - 0,2872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Spacer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 30.5 mm Nylon 6

10312629

Preisbereich
2,6752 € - 2,6752 €

Lagerbestände
543 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 35.0 mm Nylon 6

10312667

Preisbereich
3,6749 € - 3,6749 €

Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 mm PA

10312513

Preisbereich
3,9988 € - 3,9988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm