Menü Suche

LWL-Führung Radiussegment 7.0 mm Nylon 6/6

Optical fibre quarter wheel bend control segment with 30mm radius. Assemble two pieces for bend control around a 180° turn. Assemble four pieces for excess fibre spooling at 30mm radius. In a four-piece assembled mode, stores approximately 60m of 900 micron fibre. Mounts with a #4 (M3) screw
Neue Essentra-Artikelnummer:

10316177

Hersteller-Artikelnummer:

OFS90-30R

11 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 2499 0,6139 €
2500 - 4999 0,566 €
5000 + 0,5364 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

61,39 €

100 x 0,6139 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Typ Radiussegment
Bohrungsdurchmesser 3.2 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Verpackungsmenge 100

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns