Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vierteldreh-Befestigungsclips für Glasfaserkabel unterstützen Standard-Rackhalter in einem 19-Zoll-Rack, Befestigung erfolgt durch eine Vierteldrehung. Sie können zur Verlegung eines Glasfaserkabels entlang eines Racks verwendet werden. Hergestellt aus UL94 V0 gelistetem Nylon mit schwarzer Optik.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Abmessungen Vierkant | Gesamtbreite | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,033 € - 1,1191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.681 in
42.7 mm
|
0.374 in
|
1.681 in
42.7 mm
|
Vierteldrehung zum Eindrücken
|
||
| 1,033 € - 1,1191 € | 46 Auf Lager |
1.681 in
42.7 mm
|
0.465 in
|
1.681 in
42.7 mm
|
Vierteldrehung zum Eindrücken