Menü Suche

Lüfterfilter

Auf Lager

Die Fingerschutzgitter und Filter verhindern, dass Fremdkörper in die Lüfterblätter fallen und unbeabsichtigte Blockierungen verursachen. Lüfterfilter sind erhältlich, um das Eindringen von Staub zu verhindern.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftergröße Kaufen
3,343 € - 3,343 € 3185 Auf Lager
60.0 mm
0,4754 € - 0,5783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
0,7517 € - 0,8352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.1 mm
6,2526 € - 9,629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
151.9 mm
0,8215 € - 0,8215 € 14 Auf Lager
120.0 mm
5,366 € - 5,366 € 1086 Auf Lager
120.0 mm
4,7634 € - 4,7634 € 305 Auf Lager
92.0 mm
4,29 € - 4,29 € 500 Auf Lager
80.0 mm
0,5783 € - 0,5783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
0,7334 € - 0,8148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.1 mm
1,1997 € - 2,2216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
1,2286 € - 1,3651 € 1198 Auf Lager
92.0 mm
0,5729 € - 0,5729 € 2628 Auf Lager
40.0 mm
0,7139 € - 0,8644 € 400 Auf Lager
120.0 mm
0,8801 € - 0,9778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.8 mm
1,1963 € - 1,3292 € 53 Auf Lager
80.0 mm
6,643 € - 22,6581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
182.0 mm
0,7139 € - 0,8764 € 100 Auf Lager
92.0 mm
0,825 € - 0,9167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
83.5 mm
0,9926 € - 1,1029 € 500 Auf Lager
60.0 mm
  • von 2
Lüfterfilter 60.0 mm Aluminium;Edelstahl

10314265

Preisbereich
3,343 € - 3,343 €

Lagerbestände
3185 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Filtermaterial
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Aluminium 1060;304 Edelstahl
  • Lüftergröße
    60.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.3 mm
Lüfterfilter 80.0 mm Polyester

10317044

Preisbereich
0,5783 € - 0,4754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Filtermaterial
    PET
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Lüftergröße
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
Lüfterfilter 56.1 mm Polyurethanschaumstoff

10631348

Preisbereich
0,8352 € - 0,7517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Hauptmaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Lüftergröße
    56.1 mm
  • Gesamthöhe
    2.8 mm
Lüfterfilter 151.9 mm Polyurethanschaumstoff

10336090

Preisbereich
9,629 € - 6,2526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Hauptmaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Lüftergröße
    151.9 mm
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
Lüfterfilter 120.0 mm Edelstahl

10318584

Preisbereich
0,8215 € - 0,8215 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Filtermaterial
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Lüftergröße
    120.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Lüfterfilter 120.0 mm Aluminium;Edelstahl

10314258

Preisbereich
5,366 € - 5,366 €

Lagerbestände
1086 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Filtermaterial
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Aluminium 1060;304 Edelstahl
  • Lüftergröße
    120.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.3 mm
Lüfterfilter 92.0 mm Aluminium;Edelstahl

10314289

Preisbereich
4,7634 € - 4,7634 €

Lagerbestände
305 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Filtermaterial
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Aluminium 1060;304 Edelstahl
  • Lüftergröße
    92.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.3 mm
Lüfterfilter 80.0 mm Aluminium;Edelstahl

10314272

Preisbereich
4,29 € - 4,29 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Filtermaterial
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Aluminium 1060;304 Edelstahl
  • Lüftergröße
    80.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.3 mm
Lüfterfilter 60.0 mm Polyester

10317037

Preisbereich
0,5783 € - 0,5783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Filtermaterial
    PET
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Lüftergröße
    60.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    50.1 mm
Lüfterfilter 37.1 mm Polyurethanschaumstoff

10644935

Preisbereich
0,8148 € - 0,7334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Hauptmaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Lüftergröße
    37.1 mm
  • Gesamthöhe
    3.3 mm
Lüfterfilter 122.0 mm Polyurethanschaumstoff

10336083

Preisbereich
2,2216 € - 1,1997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Hauptmaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Lüftergröße
    122.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.3 mm
Lüfterfilter 92.0 mm Edelstahl

10318577

Preisbereich
1,3651 € - 1,2286 €

Lagerbestände
1198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Filtermaterial
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Lüftergröße
    92.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Lüfterfilter 40.0 mm Polyester

10317020

Preisbereich
0,5729 € - 0,5729 €

Lagerbestände
2628 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Filtermaterial
    PET
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Lüftergröße
    40.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.1 mm
Lüfterfilter 120.0 mm Polyester

10317068

Preisbereich
0,8644 € - 0,7139 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Filtermaterial
    Polyester
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Lüftergröße
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    120.0 mm
Lüfterfilter 95.8 mm Polyurethanschaumstoff

10445624

Preisbereich
0,9778 € - 0,8801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Hauptmaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Lüftergröße
    95.8 mm
  • Gesamthöhe
    3.3 mm
Lüfterfilter 80.0 mm Edelstahl

10318560

Preisbereich
1,3292 € - 1,1963 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Filtermaterial
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Aluminium EN AW 6101
  • Lüftergröße
    80.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Lüfterfilter 182.0 mm Aluminium;Edelstahl

10336106

Preisbereich
22,6581 € - 6,643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Filtermaterial
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Aluminium;Edelstahl
  • Lüftergröße
    182.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    4.3 mm
Lüfterfilter 92.0 mm Polyester

10317051

Preisbereich
0,8764 € - 0,7139 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Filtermaterial
    PET
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Lüftergröße
    92.0 mm
  • Gesamtbreite
    92.0 mm
Lüfterfilter 83.5 mm Polyurethanschaumstoff

10635629

Preisbereich
0,9167 € - 0,825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Filtermaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Hauptmaterial
    Polyurethanschaumstoff
  • Lüftergröße
    83.5 mm
  • Gesamthöhe
    3.3 mm
Lüfterfilter 60.0 mm Edelstahl

10318553

Preisbereich
1,1029 € - 0,9926 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Filtermaterial
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl AISI 304
  • Lüftergröße
    60.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890