Menü Suche

Lüfterbefestigungen

Auf Lager

Lüfterzubehör bietet optimalen Schutz und Montageoptionen für kleine DC- und AC-Lüfter, perfekt für Industrie- und Computeranwendungen. Lüfterbefestigungen aus Silikon ermöglichen eine einfachere und schnellere Installation als herkömmliche Schraubenbefestigungen. Lüfterbefestigungen bestehen aus hoch dehnbarem Gummi zum einfachen Montieren des Lüfters und der Baugruppe und schützen vor Stößen und Schwingungen. Sie eignen sich ideal zum Kühlen von Elektronikanwendungen mit einer Schutzlösung und sind einfach zu installieren, während sie vor dem Eindringen von Staub, versehentlichen Beschädigungen und den Bediener vor Verletzungen schützen.

Seriennummer: SRRCOFM

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Lüftergröße Befestigungsmethode Kaufen
2,2106 € - 2,2106 € 560 Auf Lager
ABS
92.0 mm
Zum Eindrücken
1,0194 € - 1,0194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
92.0 mm
Schraube
3,7562 € - 6,956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
120.0 mm
Schraube
8,0969 € - 8,9965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
162.0 mm
Schraube
1,6573 € - 1,8415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,6207 € - 0,6897 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
60.0 mm
Schraube
0,958 € - 1,0644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,838 € - 2,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,9446 € - 1,0496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
92.0 mm
Schraube
6,9723 € - 7,747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
152.5 mm
Schraube
2,4633 € - 2,956 € 7905 Auf Lager
0,8546 € - 0,9496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
80.0 mm
Schraube
4,5882 € - 5,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
105.4 mm
Schraube
1,3716 € - 1,524 € 540 Auf Lager
2,2041 € - 2,449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
162.0 mm
Schraube
0,5397 € - 0,5997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
40.0 mm
Schraube
1,0346 € - 1,1495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
120.0 mm
Schraube
1,9571 € - 1,9571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
80.0 mm
Zum Eindrücken
0,8659 € - 1,3812 € 300 Auf Lager
Stahl
40.0 mm
Schraube
1,0582 € - 1,0582 € 1115 Auf Lager
Stahl
25.0 mm
Schraube
  • von 3
Lüfterschutz Zum Eindrücken 92.0 mm ABS Schwarz

10313022

Preisbereich
2,2106 € - 2,2106 €

Lagerbestände
560 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.0 mm
Lüfterschutz Schraube 92.0 mm Stahl

10316849

Preisbereich
1,0194 € - 1,0194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.5 mm
  • Lüftergröße
    92.0 mm
Lüfterschutz Schraube 120.0 mm Stahl

10336113

Preisbereich
6,956 € - 3,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    120.0 mm
  • Lüftergröße
    120.0 mm
Lüfterschutz Screw 162.0 mm Stahl Chrom

10635780

Preisbereich
8,9965 € - 8,0969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    C1008 Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Rund
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    162.0 mm
Lüfterschutz 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Schwarz

10317099

Preisbereich
1,8415 € - 1,6573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gesamtbreite
    80.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz Screw 60.0 mm ABS Schwarz

10642221

Preisbereich
0,6897 € - 0,6207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    50.0 mm
Lüfterschutz 4.1 mm 43.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Schwarz

10317075

Preisbereich
1,0644 € - 0,958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gesamtbreite
    43.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Schwarz

10317112

Preisbereich
2,0422 € - 1,838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gesamtbreite
    120.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz Schraube 92.0 mm ABS Schwarz

10642269

Preisbereich
1,0496 € - 0,9446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.6 mm
Lüfterschutz Schraube 152.5 mm Stahl

10235423

Preisbereich
7,747 € - 6,9723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Rund
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    152.5 mm
  • Lüftergröße
    152.5 mm
Lüfterschutz 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Schwarz

10317105

Preisbereich
2,956 € - 2,4633 €

Lagerbestände
7905 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gesamtbreite
    92.3 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz Screw 80.0 mm ABS Schwarz

10635421

Preisbereich
0,9496 € - 0,8546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    71.4 mm
Lüfterschutz Screw 105.4 mm Stahl

10636633

Preisbereich
5,098 € - 4,5882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Rund
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    105.4 mm
  • Lüftergröße
    105.4 mm
Lüfterschutz 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Schwarz

10317082

Preisbereich
1,524 € - 1,3716 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gesamtbreite
    60.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz Screw 162.0 mm ABS Schwarz

10631317

Preisbereich
2,449 € - 2,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Rund
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    162.0 mm
Lüfterschutz Schraube 40.0 mm ABS Schwarz

10336021

Preisbereich
0,5997 € - 0,5397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
Lüfterschutz Screw 120.0 mm ABS Schwarz

10628768

Preisbereich
1,1495 € - 1,0346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    104.9 mm
Lüfterschutz Zum Eindrücken 80.0 mm ABS Schwarz

10313015

Preisbereich
1,9571 € - 1,9571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    71.0 mm
Lüfterschutz Schraube 40.0 mm Stahl

10316801

Preisbereich
1,3812 € - 0,8659 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Lüftergröße
    40.0 mm
Lüfterschutz Schraube 25.0 mm Stahl

10316795

Preisbereich
1,0582 € - 1,0582 €

Lagerbestände
1115 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.2 mm
  • Lüftergröße
    25.0 mm