Menü Suche

Lüfterbefestigungen

Auf Lager

Lüfterzubehör bietet optimalen Schutz und Montageoptionen für kleine DC- und AC-Lüfter, perfekt für Industrie- und Computeranwendungen. Lüfterbefestigungen aus Silikon ermöglichen eine einfachere und schnellere Installation als herkömmliche Schraubenbefestigungen. Lüfterbefestigungen bestehen aus hoch dehnbarem Gummi zum einfachen Montieren des Lüfters und der Baugruppe und schützen vor Stößen und Schwingungen. Sie eignen sich ideal zum Kühlen von Elektronikanwendungen mit einer Schutzlösung und sind einfach zu installieren, während sie vor dem Eindringen von Staub, versehentlichen Beschädigungen und den Bediener vor Verletzungen schützen.

Seriennummer: SRRCOFM

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Lüftergröße Befestigungsmethode Kaufen
4,6754 € - 5,1949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
105.4 mm
Schraube
0,9762 € - 1,0846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,8729 € - 2,081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,9625 € - 1,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
92.0 mm
Schraube
1,2324 € - 1,2324 € 18386 Auf Lager
Stahl
120.0 mm
Schraube
8,855 € - 16,3981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
153.5 mm
Schraube
7,1047 € - 7,8941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
152.5 mm
Schraube
2,5101 € - 3,0122 € 7605 Auf Lager
0,8709 € - 0,9676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
80.0 mm
Schraube
2,2526 € - 2,2526 € 520 Auf Lager
ABS
92.0 mm
Schnellmontage
1,1578 € - 1,1578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
50.0 mm
Schraube
2,3673 € - 2,3673 € 2552 Auf Lager
ABS
120.0 mm
Schnellmontage
1,0783 € - 1,0783 € 1115 Auf Lager
Stahl
25.0 mm
Schraube
1,9943 € - 1,9943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
80.0 mm
Schnellmontage
0,8823 € - 1,4075 € 3200 Auf Lager
Stahl
40.0 mm
Schraube
1,0387 € - 1,0387 € 3796 Auf Lager
Stahl
92.0 mm
Schraube
3,8276 € - 7,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
120.0 mm
Schraube
10340448 0,1387 € - 0,2021 € 93780 Auf Lager
Kautschuk
4.5 mm
Push In
1,1191 € - 1,7934 € 15200 Auf Lager
Stahl
60.0 mm
Schraube
3,0523 € - 3,0523 € 1402 Auf Lager
Stahl
150.0 mm
Schraube
  • von 3
Lüfterschutz Screw 105.4 mm Stahl

10636633

Preisbereich
5,1949 € - 4,6754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Rund
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    105.4 mm
  • Lüftergröße
    105.4 mm
Lüfterschutz 4.1 mm 43.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Schwarz

10317075

Preisbereich
1,0846 € - 0,9762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gesamtbreite
    43.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Schwarz

10317112

Preisbereich
2,081 € - 1,8729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gesamtbreite
    120.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz Schraube 92.0 mm ABS Schwarz

10642269

Preisbereich
1,0695 € - 0,9625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.6 mm
Lüfterschutz Schraube 120.0 mm Stahl

10316771

Preisbereich
1,2324 € - 1,2324 €

Lagerbestände
18386 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    104.8 mm
  • Lüftergröße
    120.0 mm
Lüfterschutz Schraube 153.5 mm Stahl Chrom

10336120

Preisbereich
16,3981 € - 8,855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    C1008 Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    153.5 mm
Lüfterschutz Schraube 152.5 mm Stahl

10235423

Preisbereich
7,8941 € - 7,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Rund
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    152.5 mm
  • Lüftergröße
    152.5 mm
Lüfterschutz 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Schwarz

10317105

Preisbereich
3,0122 € - 2,5101 €

Lagerbestände
7605 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gesamtbreite
    92.3 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz Screw 80.0 mm ABS Schwarz

10635421

Preisbereich
0,9676 € - 0,8709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    71.4 mm
Lüfterschutz Zum Eindrücken 92.0 mm ABS Schwarz

10313022

Preisbereich
2,2526 € - 2,2526 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.0 mm
Lüfterschutz Schraube 50.0 mm Stahl

10316818

Preisbereich
1,1578 € - 1,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    41.1 mm
  • Lüftergröße
    50.0 mm
Lüfterschutz Zum Eindrücken 120.0 mm ABS Schwarz

10313008

Preisbereich
2,3673 € - 2,3673 €

Lagerbestände
2552 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    104.0 mm
Lüfterschutz Schraube 25.0 mm Stahl

10316795

Preisbereich
1,0783 € - 1,0783 €

Lagerbestände
1115 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.2 mm
  • Lüftergröße
    25.0 mm
Lüfterschutz Zum Eindrücken 80.0 mm ABS Schwarz

10313015

Preisbereich
1,9943 € - 1,9943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    71.0 mm
Lüfterschutz Schraube 40.0 mm Stahl

10316801

Preisbereich
1,4075 € - 0,8823 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Lüftergröße
    40.0 mm
Lüfterschutz Schraube 92.0 mm Stahl

10316849

Preisbereich
1,0387 € - 1,0387 €

Lagerbestände
3796 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.5 mm
  • Lüftergröße
    92.0 mm
Lüfterschutz Schraube 120.0 mm Stahl

10336113

Preisbereich
7,0882 € - 3,8276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    120.0 mm
  • Lüftergröße
    120.0 mm
Lüfterbefestigung Zum Eindrücken 83.5 mm Kautschuk

10340448

Preisbereich
0,2021 € - 0,1387 €

Lagerbestände
93780 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Lüftergröße
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz Schraube 60.0 mm Stahl

10316825

Preisbereich
1,7934 € - 1,1191 €

Lagerbestände
15200 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    50.0 mm
  • Lüftergröße
    60.0 mm
Lüfterschutz Schraube 150.0 mm Stahl

10316788

Preisbereich
3,0523 € - 3,0523 €

Lagerbestände
1402 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    162.1 mm
  • Lüftergröße
    150.0 mm