Menü Suche

Lüfterbefestigungen

Auf Lager

Lüfterzubehör bietet optimalen Schutz und Montageoptionen für kleine DC- und AC-Lüfter, perfekt für Industrie- und Computeranwendungen. Lüfterbefestigungen aus Silikon ermöglichen eine einfachere und schnellere Installation als herkömmliche Schraubenbefestigungen. Lüfterbefestigungen bestehen aus hoch dehnbarem Gummi zum einfachen Montieren des Lüfters und der Baugruppe und schützen vor Stößen und Schwingungen. Sie eignen sich ideal zum Kühlen von Elektronikanwendungen mit einer Schutzlösung und sind einfach zu installieren, während sie vor dem Eindringen von Staub, versehentlichen Beschädigungen und den Bediener vor Verletzungen schützen.

Seriennummer: SRRCOFM

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Lüftergröße Befestigungsmethode Kaufen
1,0542 € - 1,1713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
120.0 mm
Screw
7,1047 € - 7,8941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
152.5 mm
Screw
2,5101 € - 3,0122 € 7605 Auf Lager
1,9943 € - 1,9943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
80.0 mm
Schnellmontage
0,8823 € - 1,4075 € 3200 Auf Lager
Stahl
40.0 mm
Screw
1,0387 € - 1,0387 € 3896 Auf Lager
Stahl
92.0 mm
Screw
2,3673 € - 2,3673 € 2192 Auf Lager
ABS
120.0 mm
Schnellmontage
1,1191 € - 1,7934 € 15200 Auf Lager
Stahl
60.0 mm
Screw
1,1578 € - 1,1578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
50.0 mm
Screw
1,2324 € - 1,2324 € 18386 Auf Lager
Stahl
120.0 mm
Screw
8,855 € - 16,3981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
153.5 mm
Screw
2,2526 € - 2,2526 € 460 Auf Lager
ABS
92.0 mm
Schnellmontage
0,8709 € - 0,9676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
80.0 mm
Screw
2,246 € - 2,4955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
162.0 mm
Screw
8,2507 € - 9,1674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
162.0 mm
Screw
1,6888 € - 1,8764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,6325 € - 0,7028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
60.0 mm
Screw
0,55 € - 0,6111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
40.0 mm
Screw
1,0783 € - 1,0783 € 1115 Auf Lager
Stahl
25.0 mm
Screw
1,0301 € - 1,0301 € 24717 Auf Lager
Stahl
80.0 mm
Screw
  • von 3
Lüfterschutz Screw 120.0 mm ABS Schwarz

10628768

Preisbereich
1,1713 € - 1,0542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    104.9 mm
Lüfterschutz Schraube 152.5 mm Stahl

10235423

Preisbereich
7,8941 € - 7,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Rund
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    152.5 mm
  • Lüftergröße
    152.5 mm
Lüfterschutz 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Schwarz

10317105

Preisbereich
3,0122 € - 2,5101 €

Lagerbestände
7605 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gesamtbreite
    92.3 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz Zum Eindrücken 80.0 mm ABS Schwarz

10313015

Preisbereich
1,9943 € - 1,9943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    71.0 mm
Lüfterschutz Schraube 40.0 mm Stahl

10316801

Preisbereich
1,4075 € - 0,8823 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Lüftergröße
    40.0 mm
Lüfterschutz Schraube 92.0 mm Stahl

10316849

Preisbereich
1,0387 € - 1,0387 €

Lagerbestände
3896 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.5 mm
  • Lüftergröße
    92.0 mm
Lüfterschutz Zum Eindrücken 120.0 mm ABS Schwarz

10313008

Preisbereich
2,3673 € - 2,3673 €

Lagerbestände
2192 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    104.0 mm
Lüfterschutz Schraube 60.0 mm Stahl

10316825

Preisbereich
1,7934 € - 1,1191 €

Lagerbestände
15200 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    50.0 mm
  • Lüftergröße
    60.0 mm
Lüfterschutz Schraube 50.0 mm Stahl

10316818

Preisbereich
1,1578 € - 1,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    41.1 mm
  • Lüftergröße
    50.0 mm
Lüfterschutz Schraube 120.0 mm Stahl

10316771

Preisbereich
1,2324 € - 1,2324 €

Lagerbestände
18386 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    104.8 mm
  • Lüftergröße
    120.0 mm
Lüfterschutz Schraube 153.5 mm Stahl Chrom

10336120

Preisbereich
16,3981 € - 8,855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    C1008 Stahl
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    153.5 mm
Lüfterschutz Zum Eindrücken 92.0 mm ABS Schwarz

10313022

Preisbereich
2,2526 € - 2,2526 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    82.0 mm
Lüfterschutz Screw 80.0 mm ABS Schwarz

10635421

Preisbereich
0,9676 € - 0,8709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    71.4 mm
Lüfterschutz Screw 162.0 mm ABS Schwarz

10631317

Preisbereich
2,4955 € - 2,246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Rund
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    162.0 mm
Lüfterschutz Screw 162.0 mm Stahl Chrom

10635780

Preisbereich
9,1674 € - 8,2507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Hauptmaterial
    C1008 Stahl
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Rund
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    162.0 mm
Lüfterschutz 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Schwarz

10317099

Preisbereich
1,8764 € - 1,6888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gesamtbreite
    80.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz Screw 60.0 mm ABS Schwarz

10642221

Preisbereich
0,7028 € - 0,6325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    50.0 mm
Lüfterschutz Schraube 40.0 mm ABS Schwarz

10336021

Preisbereich
0,6111 € - 0,55 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Viereckig
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
Lüfterschutz Schraube 25.0 mm Stahl

10316795

Preisbereich
1,0783 € - 1,0783 €

Lagerbestände
1115 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.2 mm
  • Lüftergröße
    25.0 mm
Lüfterschutz Schraube 80.0 mm Stahl

10316832

Preisbereich
1,0301 € - 1,0301 €

Lagerbestände
24717 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Form
    Kreis
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    71.5 mm
  • Lüftergröße
    80.0 mm