Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0492 € - 0,0492 € | 4946 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,2381 € - 0,2797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,3515 € | 80 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1152 € | 90 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2539 € | 2408 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0606 € | 4000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0505 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,1822 € | 2047 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1206 € - 0,1413 € | 4386 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,0962 € | 4962 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,1693 € | 68 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,2539 € - 0,2969 € | 23257 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 0,3629 € - 0,4246 € | 1300 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,1145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2109 € | 80 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,1358 € - 0,1578 € | 31329 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,0962 € | 80466 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,0801 € | 28580 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,3371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.