Menü Suche

Lösbare Kabelbinder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,1449 € - 0,1693 € 68 Auf Lager
30.0 mm
125.0 mm
0,3629 € - 0,4246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
300.0 mm
0,0833 € - 0,1145 € 972 Auf Lager
38.1 mm
152.4 mm
0,0833 € - 0,1145 € 2075 Auf Lager
50.8 mm
203.2 mm
0,1226 € - 0,1492 € 2996 Auf Lager
48.0 mm
206.0 mm
0,214 € - 0,277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
295.9 mm
0,1083 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
206.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Natur

10248003

Preisbereich
0,1693 € - 0,1449 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natur

10248041

Preisbereich
0,4246 € - 0,3629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natur

10113981

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
972 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    38.1 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natur

10113967

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
2075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.8 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10113882

Preisbereich
0,1492 € - 0,1226 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Rändelkopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Natur

10113929

Preisbereich
0,277 € - 0,214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    295.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036839

Preisbereich
0,1312 € - 0,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    206.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6