Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2381 € - 0,2797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,1206 € - 0,1413 € | 4386 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2539 € | 2408 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,3515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,1226 € - 0,1492 € | 2996 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,1145 € | 2075 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm