Menü Suche

Linsenkopf Schraube mit integriertem O-Ring M6 20.0 316 Edelstahl

Linsenkopfschrauben mit integriertem O-Ring und Innensechskant sind entsprechend konzipiert, um Anwendungen vor Schmutz, Flüssigkeiten oder Gasen zu schützen. Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken, Getrieben und Motoren zum Einsatz. Aus Edelstahl gefertigt und geeignet für Temperaturen von -100 °C bis +260 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20226008

Hersteller-Artikelnummer:

20226008

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 4,9149 €
50 - 99 3,9319 €
100 - 199 3,6862 €
200 - 499 3,4404 €
500 + 3,1947 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,91 €

1 x 4,9149 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M6
l1 20.0
h1 max 3.3
d2 max 10.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 6.8
Material 316 Edelstahl
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns