Linearlagerkäfige für Nadellager sind präzisionsgefertigte Komponenten, die bei Anwendungen mit hoher Belastung eine gleichmäßige, reibungsarme Linearbewegung gewährleisten.
Im Vergleich zu Standardkugellagern bieten Linearlagerkäfige für Nadellager eine höhere Tragfähigkeit pro Baugröße. Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen.
Sie funktionieren über eine rollende statt einer gleitenden Schiene, was die Energieverschwendung verringert und die Effizienz erhöht. Ihre robuste Konstruktion verhindert Fehlausrichtungen und Durchbiegungen und sorgt so für eine gleichmäßige Bewegung auch bei hoher Belastung.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1004
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. Last C /Kugelpaar max. N | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,1069 € - 85,1069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 425,5344 € - 425,5344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
4.8
|
120.0
|
10.0
|
2.0
|
500.0
|
1250.0
|
||
| 680,855 € - 680,855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
4.8
|
192.0
|
10.0
|
2.0
|
800.0
|
2000.0
|
||
| 556,0275 € - 556,0275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
||
| 307,7991 € - 307,7991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 461,7089 € - 461,7089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
| 1.231,2169 € - 1.231,2169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
||
| 789,3684 € - 789,3684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
13.8
|
96.0
|
25.0
|
3.0
|
600.0
|
7500.0
|
||
| 1.184,0474 € - 1.184,0474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
||
| 923,4076 € - 923,4076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
17.8
|
78.0
|
30.0
|
3.5
|
600.0
|
11100.0
|
||
| 615,6085 € - 615,6085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
| 851,0688 € - 851,0688 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
| 238,3033 € - 238,3033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 284,8105 € - 284,8105 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
||
| 635,4688 € - 635,4688 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
||
| 256,1562 € - 256,1562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.8
|
68.0
|
20.0
|
2.5
|
400.0
|
2920.0
|
||
| 131,5631 € - 131,5631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
| 657,8053 € - 657,8053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
| 274,0499 € - 274,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
| 263,1262 € - 263,1262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.