Menü Suche

Linearkugellager, lange Ausführung, mit mittigem Flansch

In Produktion

Lange Linearkugellager mit mittigem Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Der Flansch in der Mitte sorgt für eine einfache Anbringung und die größere Länge bietet eine höhere Tragfähigkeit. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.

Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und haben eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Spannungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern. Sie haben Dichtungen, die dabei helfen, die inneren Komponenten des Lagers vor Schmutz und Staub zu schützen.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.

  • Mit Abdichtungen, die dabei helfen, die inneren Komponenten des Lagers vor Schmutz und Staub zu schützen.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.
  • Der Flansch in der Mitte sorgt für eine einfache Anbringung und die größere Länge bietet eine höhere Tragfähigkeit.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Kaufen
35,8178 € - 51,1639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
41,4529 € - 59,2242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
59,5299 € - 85,0355 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
59,5401 € - 85,0559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
67,9367 € - 97,0495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
11.0
62.0
30.0
47.0
123.0
76.0
109,0228 € - 155,7439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
103,3979 € - 147,704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
72,349 € - 103,3571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
41,0962 € - 58,7147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
89,9471 € - 128,4959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
47,0981 € - 67,2845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
71,1567 € - 101,6554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
168,3082 € - 240,4432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
62,0265 € - 88,602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
123,6047 € - 176,5825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
48,8406 € - 69,7709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
24.0.
84,5158 € - 120,7413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
107,107 € - 153,013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
182,7576 € - 261,0881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
14.0
94.0
50.0
75.0
192.0
112.0
24,7617 € - 35,3694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
24.0
8.0
16.0
45.0
32.0
  • von 2
Linearkugellager 16.0 26.0 70.0 Stahl

20156176

Preisbereich
51,1639 € - 35,8178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 20.0 32.0 80.0 Stahl

20156244

Preisbereich
59,2242 € - 41,4529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Stahl

20156312

Preisbereich
85,0355 € - 59,5299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 16.0 26.0 70.0 Edelstahl

20156497

Preisbereich
85,0559 € - 59,5401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 30.0 47.0 123.0 Stahl

20156343

Preisbereich
97,0495 € - 67,9367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3
    76.0
  • d4
    6.6
Linearkugellager 20.0 32.0 80.0 Edelstahl

20156527

Preisbereich
155,7439 € - 109,0228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Edelstahl

20156534

Preisbereich
147,704 € - 103,3979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager, lange Ausführung, mit mittigem Flansch 20.0 32.0 80.0 Edelstahl

20156510

Preisbereich
103,3571 € - 72,349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 8.0 15.0 45.0 Edelstahl

20156558

Preisbereich
58,7147 € - 41,0962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager 16.0 26.0 70.0 Edelstahl

20156503

Preisbereich
128,4959 € - 89,9471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 12.0 21.0 57.0 Edelstahl

20156473

Preisbereich
67,2845 € - 47,0981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 12.0 21.0 57.0 Edelstahl

20156480

Preisbereich
101,6554 € - 71,1567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Edelstahl

20156541

Preisbereich
240,4432 € - 168,3082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 8.0 15.0 45.0 Edelstahl

20156565

Preisbereich
88,602 € - 62,0265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Edelstahl

20157050

Preisbereich
176,5825 € - 123,6047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 8.0 15.0 45.0 Edelstahl

20157074

Preisbereich
69,7709 € - 48,8406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    24.0.
  • d4
    3.4
Linearkugellager 12.0 21.0 57.0 Edelstahl

20157005

Preisbereich
120,7413 € - 84,5158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 16.0 26.0 70.0 Edelstahl

20157029

Preisbereich
153,013 € - 107,107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 50.0 75.0 192.0 Stahl

20158040

Preisbereich
261,0881 € - 182,7576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3
    112.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager 8.0 16.0 45.0 Stahl

20158019

Preisbereich
35,3694 € - 24,7617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4