Menü Suche

Lineargleitführungen

In Produktion

Diese Linearführungsschienen sind ein Linearführungssystem, das dazu verwendet wird, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen. Linearführungsschienen bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten). Die Schiene ist ein langer, gerader Träger, der auf eine permanente Oberfläche montiert ist. Der Führungswagen ist ein beweglicher Block, der entlang der Schiene gleitet. Der Führungswagen umfasst Kugellager, die in Kontakt mit der Schiene sind und eine reibungsarme lineare Bewegung ermöglichen.

Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.

Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte auf die Schiene und lassen Sie ihn darauf gleiten. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, einschließlich bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industriellen Automatisierungsausrüstungen.

  • Werden dazu verwendet, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen.
  • Bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten).
  • Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
689 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schienengröße l2 Schienentyp w1 h1 l3 l1 Kaufen
333,3969 € - 416,7462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2680.0
368,7635 € - 460,9596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2980.0
404,1509 € - 505,1938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
3280.0
160,3126 € - 200,3933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1240.0
223,9745 € - 279,9733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1780.0
195,6791 € - 244,5963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1540.0
231,0665 € - 288,8305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1840.0
1.295,5838 € - 1.619,4797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
120.0
Standard
53.0
38.0
30.0
4000.0
908,1713 € - 1.135,2193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
105.0
Rückseitige Befestigung
45.0
31.1
22.5
4000.0
  • von 35
Lineargleitführung Standard 25.0 7.0 2680.0 Stahl

20164157

Preisbereich
416,7462 € - 333,3969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 25.0 7.0 2980.0 Stahl

20164201

Preisbereich
460,9596 € - 368,7635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    2980.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 25.0 7.0 3280.0 Stahl

20164256

Preisbereich
505,1938 € - 404,1509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    3280.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 25.0 7.0 1240.0 Stahl

20163921

Preisbereich
200,3933 € - 160,3126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 25.0 7.0 1780.0 Stahl

20164010

Preisbereich
279,9733 € - 223,9745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    1780.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 25.0 7.0 1540.0 Stahl

20163976

Preisbereich
244,5963 € - 195,6791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    1540.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 25.0 7.0 1840.0 Stahl

20164027

Preisbereich
288,8305 € - 231,0665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    1840.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Lineargleitführung Standard 55.0 16.0 4000.0 Stahl

20174002

Preisbereich
1.619,4797 € - 1.295,5838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Standard
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 45.0 M12 4000.0 Stahl

20174750

Preisbereich
1.135,2193 € - 908,1713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienentyp
    Rückseitige Befestigung
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0