Menü Suche

Lineargleitführungen – geschlossen

In Produktion

Diese Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Das Gehäuse bietet eine einfache Möglichkeit, diesen Führungswagen an die sich bewegende Komponente der Anwendung anzubringen.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Seriennummer: SRL1751, SRL1750

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol H6 h1 Kugelkäfig-Material d3 l1 Schlittenausführung d2 Kaufen
51,9388 € - 64,9183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Lang
M5x12
26,3225 € - 32,9057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Lang
M4x8
69,674 € - 87,0977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Lang
M8x18
28,0254 € - 35,0343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Lang
M4x8
21,0683 € - 26,3328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normal
M6x12
70,0478 € - 87,565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Kurz
M5x12
58,7505 € - 73,4329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Kurz
M8x18
24,8999 € - 31,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Lang
M5x10
34,2867 € - 42,8532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Lang
M8x18
105,2067 € - 131,5084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Stainless
3.4
14.4
Kurz
M4x8
36,4984 € - 45,6256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Kurz
M5x12
53,9117 € - 67,3896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Kurz
M8x18
40,143 € - 50,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
102.0
Resin
8.6
110.0
Standard
M10x25
37,8275 € - 47,287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Kurz
M6x12
16,4684 € - 20,5803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Standard
M8x18
45,6671 € - 57,0787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
30.0
Stainless
4.3
39.0
Normal
M5x10
78,7181 € - 98,3951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Kurz
M8x18
64,8872 € - 81,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Lang
M8x18
21,9094 € - 27,392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
78.0
Resin
8.6
90.0
Standard
M10x25
31,0262 € - 38,7828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Kurz
M4x8
  • von 3
Lineargleitführung 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262877

Preisbereich
64,9183 € - 51,9388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Lineargleitführung 58.0 M4x8 34.0 Aluminium

20262914

Preisbereich
32,9057 € - 26,3225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Lineargleitführung 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

20262945

Preisbereich
87,0977 € - 69,674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 58.0 M4x8 34.0 Aluminium

20262815

Preisbereich
35,0343 € - 28,0254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Lineargleitführung 53.0 M6x12 54.0 Aluminium

20263270

Preisbereich
26,3328 € - 21,0683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Normal
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20263140

Preisbereich
87,565 € - 70,0478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Lineargleitführung 40.4 M8x18 76.0 Aluminium

20263157

Preisbereich
73,4329 € - 58,7505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262952

Preisbereich
31,1301 € - 24,8999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

20263041

Preisbereich
42,8532 € - 34,2867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20263034

Preisbereich
131,5084 € - 105,2067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Lineargleitführung 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20262990

Preisbereich
45,6256 € - 36,4984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Lineargleitführung 40.3 M8x18 76.0 Aluminium

20263065

Preisbereich
67,3896 € - 53,9117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.3
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 110.0 M10x25 122.0 Aluminium

20262921

Preisbereich
50,1736 € - 40,143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x25
Lineargleitführung 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20262976

Preisbereich
47,287 € - 37,8275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Lineargleitführung 76.0 M8x18 78.0 Aluminium

20262808

Preisbereich
20,5803 € - 16,4684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    76.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262785

Preisbereich
57,0787 € - 45,6671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Normal
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Lineargleitführung 40.4 M8x18 76.0 Aluminium

20263058

Preisbereich
98,3951 € - 78,7181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 154.0 M8x18 78.0 Aluminium

20263102

Preisbereich
81,1064 € - 64,8872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Lang
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Lineargleitführung 90.0 M10x25 102.0 Aluminium

20262860

Preisbereich
27,392 € - 21,9094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Standard
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x25
Lineargleitführung 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20262938

Preisbereich
38,7828 € - 31,0262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlittenausführung
    Kurz
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8