Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.
Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gewindegröße | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,1237 € - 131,4004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
Stahl
|
25.094
|
||
| 375,4506 € - 441,7032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
316 Edelstahl
|
25.094
|
||
| 1.598,9721 € - 1.881,1463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
316 Edelstahl
|
64.425
|
||
| 463,6282 € - 545,4497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
316 Edelstahl
|
28.547
|
||
| 733,0413 € - 862,4031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
316 Edelstahl
|
36.020
|
||
| 384,3597 € - 452,1875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
2000.0
|
316 Edelstahl
|
23.094
|
||
| 105,3521 € - 131,687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
316 Edelstahl
|
8739.0
|
||
| 169,2528 € - 199,1187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
2000.0
|
Stahl
|
39.977
|
||
| 342,0569 € - 402,4168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
2000.0
|
Stahl
|
40.020
|
||
| 107,6469 € - 134,5529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
2000.0
|
Stahl
|
23.094
|
||
| 47,6504 € - 63,5389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
Stahl
|
13.640
|
||
| 288,0829 € - 338,9257 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1500.0
|
Stahl
|
39.977
|
||
| 187,0919 € - 220,1112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
316 Edelstahl
|
13.640
|
||
| 86,7758 € - 108,4734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
316 Edelstahl
|
10.191
|
||
| 187,9849 € - 221,1621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1000.0
|
Stahl
|
39.977
|
||
| 55,8015 € - 74,4053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
Stahl
|
15.640
|
||
| 854,1869 € - 1.004,9291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1500.0
|
Stahl
|
83.365
|
||
| 305,1431 € - 358,9868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
316 Edelstahl
|
26.547
|
||
| 897,9434 € - 1.056,3996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
316 Edelstahl
|
54.935
|
||
| 61,2944 € - 76,6144 € | 2 Auf Lager |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
Stahl
|
26.547