Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
1.666,7579 € - 1.960,8882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
3000.0
Stahl
83.365
24,4254 € - 32,5657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Stahl
8739.0
555,1308 € - 616,8079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
Stahl
91.250
142,2625 € - 167,3636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Stahl
32.547
32,608 € - 43,4756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1500.0
Stahl
12.164
109,1247 € - 136,4033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Stahl
28.547
35,0841 € - 46,7802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Stahl
12.191
40,9536 € - 51,1981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1500.0
Stahl
13.608
29,1434 € - 38,8585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Stahl
10.191
491,0866 € - 577,7519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Stahl
45.468
51,4696 € - 64,3345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Stahl
15.608
44,3774 € - 59,1667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Stahl
15.640
55,7189 € - 69,643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
3000.0
Stahl
12.164
66,235 € - 82,7912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Stahl
21.094
361,2049 € - 424,9479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Stahl
36.020
152,962 € - 179,961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1500.0
Stahl
28.547
63,9422 € - 79,9318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1500.0
Stahl
19.058
174,0044 € - 204,7104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Stahl
26.547
28,104 € - 37,4757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1500.0
Stahl
10.164
39,0582 € - 52,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
Stahl
12.164
  • von 21
Leitspindel TR90 x 12 3000.0 Stahl

20151881

Preisbereich
1.960,8882 € - 1.666,7579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR90 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    12.0
Leitspindel TR10 x 2 1500.0 Stahl

20151928

Preisbereich
32,5657 € - 24,4254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR100 x 16 1500.0 Stahl

20151911

Preisbereich
616,8079 € - 555,1308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR100 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR36 x 6 1500.0 Stahl

20152178

Preisbereich
167,3636 € - 142,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR14 x 6 1500.0 Stahl

20151980

Preisbereich
43,4756 € - 32,608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR32 x 6 1500.0 Stahl

20152154

Preisbereich
136,4033 € - 109,1247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR14 x 3 1500.0 Stahl

20151973

Preisbereich
46,7802 € - 35,0841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR16 x 8 1500.0 Stahl

20152000

Preisbereich
51,1981 € - 40,9536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR12 x 3 1500.0 Stahl

20151959

Preisbereich
38,8585 € - 29,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR50 x 8 3000.0 Stahl

20151744

Preisbereich
577,7519 € - 491,0866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    8.0
Leitspindel TR18 x 8 1500.0 Stahl

20152024

Preisbereich
64,3345 € - 51,4696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR18 x 4 1500.0 Stahl

20152017

Preisbereich
59,1667 € - 44,3774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR14 x 6 3000.0 Stahl

20152253

Preisbereich
69,643 € - 55,7189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR24 x 5 1500.0 Stahl

20152079

Preisbereich
82,7912 € - 66,235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR40 x 7 3000.0 Stahl

20151645

Preisbereich
424,9479 € - 361,2049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR32 x 12 1500.0 Stahl

20152147

Preisbereich
179,961 € - 152,962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR22 x 10 1500.0 Stahl

20152048

Preisbereich
79,9318 € - 63,9422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR30 x 6 3000.0 Stahl

20151492

Preisbereich
204,7104 € - 174,0044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR12 x 6 1500.0 Stahl

20151966

Preisbereich
37,4757 € - 28,104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR14 x 6 2000.0 Stahl

20153045

Preisbereich
52,077 € - 39,0582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    3.0