Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
14,3917 € - 19,1894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Stahl
10.191
138,7562 € - 173,4452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Stahl
23.094
22,5013 € - 30,0081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Stahl
13.640
157,644 € - 197,0529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Stahl
23.094
249,8089 € - 293,8956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Stahl
32.547
51,1289 € - 63,909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Stahl
25.094
50,049 € - 62,5597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Stahl
17.640
92,5907 € - 108,9272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Stahl
32.547
200,5283 € - 235,9213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Stahl
28.547
52,3957 € - 65,4972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Stahl
23.094
55,4692 € - 69,3423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Stahl
26.547
357,03 € - 420,03 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Stahl
54.935
214,8057 € - 252,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Stahl
49.935
253,0901 € - 297,7526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Stahl
45.468
38,6374 € - 48,302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Stahl
19.114
169,5228 € - 199,4411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Stahl
40.020
160,0218 € - 188,2642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Stahl
36.020
130,7608 € - 153,8379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Stahl
32.547
294,2507 € - 346,174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Stahl
54.935
380,362 € - 447,4821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Stahl
54.935
  • von 21
Leitspindel TR12 x 3 1000.0 Stahl

20150952

Preisbereich
19,1894 € - 14,3917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR26 x 5 13000.0 Stahl

20151409

Preisbereich
173,4452 € - 138,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR16 x 4 1000.0 Stahl

20151096

Preisbereich
30,0081 € - 22,5013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR26 x 5 3000.0 Stahl

20151416

Preisbereich
197,0529 € - 157,644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR36 x 6 3000.0 Stahl

20151584

Preisbereich
293,8956 € - 249,8089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR28 x 5 1000.0 Stahl

20151430

Preisbereich
63,909 € - 51,1289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR20 x 4 1500.0 Stahl

20151195

Preisbereich
62,5597 € - 50,049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR36 x 6 1000.0 Stahl

20151577

Preisbereich
108,9272 € - 92,5907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR32 x 6 3000.0 Stahl

20151539

Preisbereich
235,9213 € - 200,5283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR26 x 5 1000.0 Stahl

20151393

Preisbereich
65,4972 € - 52,3957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR30 x 6 1000.0 Stahl

20151485

Preisbereich
69,3423 € - 55,4692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR60 x 9 1500.0 Stahl

20151782

Preisbereich
420,03 € - 357,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR55 x 9 1000.0 Stahl

20151768

Preisbereich
252,7106 € - 214,8057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR55 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR50 x 8 1500.0 Stahl

20151706

Preisbereich
297,7526 € - 253,0901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    8.0
Leitspindel TR22 x 5 1000.0 Stahl

20151294

Preisbereich
48,302 € - 38,6374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR44 x 7 1000.0 Stahl

20151676

Preisbereich
199,4411 € - 169,5228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR40 x 7 1500.0 Stahl

20151607

Preisbereich
188,2642 € - 160,0218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR36 x 6 1500.0 Stahl

20151553

Preisbereich
153,8379 € - 130,7608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR60 x 9 1000.0 Stahl

20151805

Preisbereich
346,174 € - 294,2507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR60 x 9 1500.0 Stahl

20152222

Preisbereich
447,4821 € - 380,362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0