Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754945
20754945
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | 84,9744 € |
| 10 - 19 | 76,476 € |
| 20 - 39 | 72,2267 € |
| 40 + | 63,7283 € |
| Gewindegröße | TR10 x 2.0 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindegänge | 1.0 |
| Steigung | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°07 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.40 |
| Gewicht kg | 0.723 |
| Material | Edelstahl 304 |
| Gewinderichtung | Linker Türanschlag |
| Zolltarifnummer | 7221001000 |