Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754891
20754891
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | 328,495 € |
| 10 - 19 | 295,6425 € |
| 20 - 39 | 279,2162 € |
| 40 + | 246,3738 € |
| Gewindegröße | TR40 x 7.0 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindegänge | 1.0 |
| Steigung | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°31 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Gewicht kg | 7.98 |
| Material | Edelstahl 304 |
| Gewinderichtung | Rechter Türanschlag |
| Zolltarifnummer | 7221001000 |