Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754808
20754808
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | 544,0339 € |
| 10 - 19 | 489,6295 € |
| 20 - 39 | 462,4324 € |
| 40 + | 408,028 € |
| Gewindegröße | TR28 x 5.0 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindegänge | 1.0 |
| Steigung | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 22.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°36 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Gewicht kg | 11.7 |
| Material | Edelstahl 304 |
| Gewinderichtung | Rechter Türanschlag |
| Zolltarifnummer | 7221001000 |