Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20153069
20153069
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | 67,5033 € |
| 10 - 19 | 60,7545 € |
| 20 - 49 | 57,3798 € |
| 50 + | 54,0052 € |
| Gewindegröße | TR18 x 4 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindegänge | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 18.0 |
| Steigung | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 15.640 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°36' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Gewicht kg | 3.04 |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechter Türanschlag |
| Zolltarifnummer | 7215508000 |