Menü Suche

Leitspindel TR18 x 4 1000.0 316 Edelstahl

Edelstahl-Leitspindeln sind eine Art von Schraube, die verwendet wird, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, wie Kugelgewindespindeln. Sie kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein hohes Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern. Sie verfügen über ein Linksgewinde und sind aufgrund ihres Materials stark und robust.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20150303

Hersteller-Artikelnummer:

20150303

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 97,81 €
10 - 19 88,0322 €
20 + 83,1416 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

97,81 €

1 x 97,81 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR18 x 4
Anzahl der Gewindegänge 1.0
d1 tol. 7e 18.0
Steigung 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e min 15.640
d2 tol. 7e max 15.905
d3 tol. 7h max 13.500
l1 1000.0
Lead angle 4°36‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 1.5
Gewicht kg 1.52
Material 316 Edelstahl
Gewinderichtung Rechter Türanschlag
Zolltarifnummer 7215508000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns