Menü Suche

Leiterplattenauswerfer

Auf Lager

Leiterplattenauswerfer unterstützen das Einsetzen und die Entnahme der Leiterplatte. Die Leiterplatte wird durch Betätigen des Hebels gegen die Führungsschiene oder das Gehäuse ausgeworfen. Verhindert unnötige Belastungen und schützt die Komponenten, Schaltung und Anschlüsse in Leiterplatten-Supportsystemen. CBE – Rastet in ein 0,109-Zoll-Loch ein. RCP – Federstifte für Montage im Lieferumfang enthalten

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Plattenstärke Kaufen
0,1506 € - 0,1707 € 848 Auf Lager
8.0 mm
1.6 mm
0,1807 € - 0,208 € 781 Auf Lager
9.5 mm
3.2 mm
1,4184 € - 1,576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
1.6 mm
1,1103 € - 1,2337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9 mm
1.6 mm
0,8794 € - 0,9771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
1.6 mm
1,0309 € - 1,1454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.9 mm
1.6 mm
1,4778 € - 1,4778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
2.4 mm
1,2582 € - 1,398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
1.6 mm
1,2826 € - 2,1452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
1.6 mm
1,4778 € - 1,4778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9 mm
2.4 mm
0,2625 € - 0,3012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
1.6 mm
Befestigungsstift 8.0 mm (L) Edelstahl

10319635

Preisbereich
0,1707 € - 0,1506 €

Lagerbestände
848 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Serie
    RRP
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Befestigungsstift 9.5 mm (L) Edelstahl

10319642

Preisbereich
0,208 € - 0,1807 €

Lagerbestände
781 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Serie
    RRP
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl
Leiterplattenauswerfer 38.1 mm 8.0 mm Typ 4 Weiß

10316924

Preisbereich
1,576 € - 1,4184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Leiterplattenauswerfer 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Weiß

10316948

Preisbereich
1,2337 € - 1,1103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    24.9 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Leiterplattenauswerfer 31.8 mm 7.4 mm Typ 6 Weiß

10427835

Preisbereich
0,9771 € - 0,8794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    31.8 mm
  • Gesamtbreite
    7.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Leiterplattenauswerfer 27.9 mm 6.4 mm Typ 3 Weiß

10112489

Preisbereich
1,1454 € - 1,0309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    27.9 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Leiterplattenauswerfer 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Weiß

10316894

Preisbereich
1,4778 € - 1,4778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Leiterplattenauswerfer 38.1 mm 7.9 mm Typ 5 Weiß

10316931

Preisbereich
1,398 € - 1,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
  • Gesamtbreite
    7.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Leiterplattenauswerfer 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Weiß

10316863

Preisbereich
2,1452 € - 1,2826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Leiterplattenauswerfer 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Weiß

10316955

Preisbereich
1,4778 € - 1,4778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 90 °C
  • Gesamtlänge
    24.9 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Befestigungsstift 6.4 mm (L) Edelstahl

10319628

Preisbereich
0,3012 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Serie
    RRP
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    302 Edelstahl