Leiterplattenauswerfer unterstützen das Einsetzen und die Entnahme der Leiterplatte. Die Leiterplatte wird durch Betätigen des Hebels gegen die Führungsschiene oder das Gehäuse ausgeworfen. Verhindert unnötige Belastungen und schützt die Komponenten, Schaltung und Anschlüsse in Leiterplatten-Supportsystemen. CBE – Rastet in ein 0,109-Zoll-Loch ein. RCP – Federstifte für Montage im Lieferumfang enthalten
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4778 € - 1,4778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,1103 € - 1,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8794 € - 0,9771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1707 € | 848 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0309 € - 1,1454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2582 € - 1,398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,208 € | 781 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4184 € - 1,576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2826 € - 2,1452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4778 € - 1,4778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,3012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.