Menü Suche

Leiterplatten-Haltestück 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PCB mounting block that screws on to a panel and cantilevers a screwed PCB. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Neue Essentra-Artikelnummer:

10111956

Hersteller-Artikelnummer:

PCB-MB-01

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1515 €
5000 - 9999 0,1364 €
10000 - 19999 0,1227 €
20000 + 0,1105 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

151,50 €

1000 x 0,1515 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Durchmesser Befestigungsbohrung 2.6 mm
Gesamttiefe 6.0 mm
Gesamtbreite 16.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Gewindegröße #4, M3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns