10005699
EHCBS-8-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2407 € |
| 5000 - 9999 | 0,221 € |
| 10000 + | 0,2098 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Befestigungstyp Bohrung A | Entriegelnde Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Schnappverschluss-Befestigung |
| Armlänge | 0.295 in |
| Armlänge | 7.5 mm |
| Bohrungsdurchmesser A | 4.0 mm |
| Bohrungsdurchmesser A | 0.157 in |
| Bohrungsdurchmesser B | 0.189 in |
| Bohrungsdurchmesser B | 4.8 mm |
| Plattenstärkenbereich A | 0.063 in |
| Plattenstärkenbereich A | 1.6 mm |
| Plattenstärkenbereich B | 0.8 - 2.0 mm |
| Plattenstärkenbereich B | 0.031 - 0.079 in |
| Abstandhalterlänge | 0.5 in |
| Abstandhalterlänge | 12.7 mm |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.