Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.
Seriennummer: SR2749
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Bohrungsdurchmesser B | Plattenstärkenbereich A | Plattenstärkenbereich B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0559 € - 0,0621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.059 - 0.063 in
 
1.5 - 1.6 mm
 
 | 
 
0.563 in
 
14.3 mm
 
 | 
||
| 0,1296 € - 0,1562 € | 46644 Auf Lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.213 in
 
5.4 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.047 - 0.079 in
 
1.2 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 0,0406 € - 0,0451 € | 193 Auf Lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.047 in
 
0.8 - 1.2 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
||
| 0,0714 € - 0,0793 € | 26000 Auf Lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.047 in
 
0.8 - 1.2 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| 0,0756 € - 0,084 € | 2134 Auf Lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.047 in
 
0.8 - 1.2 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 0,1647 € - 0,1886 € | 17837 Auf Lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.213 in
 
5.4 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.047 - 0.079 in
 
1.2 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,0572 € - 0,0636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.059 - 0.063 in
 
1.5 - 1.6 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,0774 € - 0,086 € | 900 Auf Lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.256 in
 
6.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 - 0.079 in
 
1.6 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 0,0731 € - 0,0812 € | 2330 Auf Lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.047 in
 
0.8 - 1.2 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,0619 € - 0,0688 € | 986 Auf Lager | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.02 - 0.039 in
 
0.5 - 1.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 0,2003 € - 0,2323 € | 1693 Auf Lager | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 0,0378 € - 0,042 € | 25000 Auf Lager | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 0,0542 € - 0,0603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 0,0647 € - 0,0719 € | 73000 Auf Lager | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.02 - 0.039 in
 
0.5 - 1.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 0,1252 € - 0,1391 € | 23200 Auf Lager | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.039 - 0.055 in
 
1.0 - 1.4 mm
 
 | 
 
0.039 - 0.055 in
 
1.0 - 1.4 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 0,3449 € - 0,4027 € | 12574 Auf Lager | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.039 - 0.055 in
 
1.0 - 1.4 mm
 
 | 
 
0.055 - 0.079 in
 
1.4 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.398 in
 
10.1 mm
 
 | 
||
| 0,2003 € - 0,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 0,1915 € - 0,2128 € | 7515 Auf Lager | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,0837 € - 0,093 € | 2000 Auf Lager | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.063 in
 
0.8 - 1.6 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 0,1008 € - 0,112 € | 1540 Auf Lager | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
0.047 - 0.067 in
 
1.2 - 1.7 mm
 
 | 
 
0.004 - 0.047 in
 
0.1 - 1.2 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.