Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.
Seriennummer: SR2749
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Bohrungsdurchmesser B | Plattenstärkenbereich A | Plattenstärkenbereich B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0687 € - 0,0763 € | 6000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1038 € - 0,1281 € | 1163 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1315 € - 0,1633 € | 2709 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1542 € - 0,1904 € | 5484 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1114 € | 17 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0763 € - 0,0848 € | 2354 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,0336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1773 € - 0,2189 € | 980 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,0724 € | 630 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,106 € - 0,1103 € | 8383 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 10001912 | 0,1773 € - 0,2189 € | 198191 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,0913 € - 0,1015 € | 998 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0303 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,2323 € | 2700 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,3449 € - 0,4027 € | 12574 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.055 in
1.0 - 1.4 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,0891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.