Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen mit Rückverriegelung

Auf Lager

Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.

Seriennummer: SR2749

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
258 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0669 € - 0,0743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
0,3515 € - 0,4103 € 12574 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,0643 € - 0,0715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
0,0647 € - 0,0718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
6.4 mm
0,0606 € - 0,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
0,1365 € - 0,1664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,1365 € - 0,1664 € 606 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
0,0817 € - 0,0907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
0,0385 € - 0,0427 € 25000 Auf Lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1211 € - 0,1346 € 22590 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
0,0982 € - 0,1022 € 138694 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0662 € - 0,0736 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
0,056 € - 0,0623 € 2924 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
7.0 mm
10023310 0,108 € - 0,1124 € 990 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0725 € - 0,0806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1318 € - 0,1461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,0653 € - 0,0726 € 1034 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0621 € - 0,069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,0982 € - 0,1022 € 49000 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,079 € - 0,0878 € 12 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
  • von 13
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10381380

Preisbereich
0,0743 € - 0,0669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    6.4 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 - 2.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10381410

Preisbereich
0,4103 € - 0,3515 €

Lagerbestände
12574 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    10.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 - 1.4 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.9 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10381397

Preisbereich
0,0715 € - 0,0643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.3 - 1.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023815

Preisbereich
0,0718 € - 0,0647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.3 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023853

Preisbereich
0,0674 € - 0,0606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.3 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023808

Preisbereich
0,1664 € - 0,1365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.3 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023846

Preisbereich
0,1664 € - 0,1365 €

Lagerbestände
606 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.3 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.2 mm PA6 UL94 V-2 Natur

10381427

Preisbereich
0,0907 € - 0,0817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    10.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.4 - 2.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023914

Preisbereich
0,0427 € - 0,0385 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023167

Preisbereich
0,1346 € - 0,1211 €

Lagerbestände
22590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023105

Preisbereich
0,1022 € - 0,0982 €

Lagerbestände
138694 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023143

Preisbereich
0,0736 € - 0,0662 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023273

Preisbereich
0,0623 € - 0,056 €

Lagerbestände
2924 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023310

Preisbereich
0,1124 € - 0,108 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10023358

Preisbereich
0,0806 € - 0,0725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023402

Preisbereich
0,1461 € - 0,1318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023242

Preisbereich
0,0726 € - 0,0653 €

Lagerbestände
1034 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10023150

Preisbereich
0,069 € - 0,0621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10023396

Preisbereich
0,1022 € - 0,0982 €

Lagerbestände
49000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10023198

Preisbereich
0,0878 € - 0,079 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm