Menü Suche

Leiterplatten-Halterung mit flacher Auflage

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einschieben wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie sind in drei Ausführungen verfügbar: mit Flanschfuß, mit gewölbtem Fuß oder mit Federung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärkenbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,0636 € - 0,0707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1661 € - 0,1845 € 89966 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2114 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,0819 € - 0,091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2058 € - 0,2393 € 4000 Auf Lager
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1675 € - 0,1861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2003 € - 0,2323 € 992 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0648 € - 0,072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0377 € - 0,0419 € 121000 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,134 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1315 € - 0,1633 € 1058 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,06 € - 0,0667 € 17967 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1929 € - 0,228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
10021965 0,21 € - 0,2435 € 33009 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,21 € - 0,2435 € 771 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0603 € - 0,067 € 984 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,0279 € - 0,031 € 105 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,21 € - 0,2435 € 3250 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,134 € - 0,1633 € 258 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,214 € - 0,2435 € 31169 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001745

Preisbereich
0,0707 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10153109

Preisbereich
0,1845 € - 0,1661 €

Lagerbestände
89966 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natur

10316436

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.3 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001776

Preisbereich
0,091 € - 0,0819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natur

10316429

Preisbereich
0,2393 € - 0,2058 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.3 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10153116

Preisbereich
0,1861 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001752

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021897

Preisbereich
0,072 € - 0,0648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021873

Preisbereich
0,0419 € - 0,0377 €

Lagerbestände
121000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021972

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021910

Preisbereich
0,1633 € - 0,1315 €

Lagerbestände
1058 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022412

Preisbereich
0,0667 € - 0,06 €

Lagerbestände
17967 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022450

Preisbereich
0,2196 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021965

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
33009 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022009

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
771 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022436

Preisbereich
0,067 € - 0,0603 €

Lagerbestände
984 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021941

Preisbereich
0,031 € - 0,0279 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021927

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021866

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021903

Preisbereich
0,2435 € - 0,214 €

Lagerbestände
31169 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm