10035870
TEHCBS-4-19
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0738 € |
| 5000 + | 0,0664 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Befestigungstyp Bohrung A | Schnappverschluss-Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Befestigung mit Innengewinde |
| Besondere Merkmale | Selbstschneidende Schraube |
| Kompatible Gewindegrößen (alle) | #6,M3.5 |
| Bohrungsdurchmesser A | 0.157 in |
| Bohrungsdurchmesser A | 4.0 mm |
| Verschlusskopf Höhe A | 0.598 in |
| Verschlusskopf Höhe A | 15.2 mm |
| Plattenstärkenbereich B | 0.205 in |
| Plattenstärkenbereich B | 5.2 mm |
| Plattenstärkenbereich A | 1.6 mm |
| Plattenstärkenbereich A | 0.063 in |
| Abstandhalterlänge | 6.4 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.252 in |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.