Die Standard-Halterung mit Einrastsperre eignet sich ideal zum raschen Stapeln von Leiterplatten; die Vierteldrehung vereinfacht die Montage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Plattenstärke A | Bohrungsdurchmesser A | Bohrungsdurchmesser B | Maximale Plattenstärke B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0613 € - 0,0682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,0662 € - 0,0736 € | 911 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,0724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0749 € - 0,0833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0896 € - 0,0995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,0982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0734 € - 0,0816 € | 1808 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,0671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0815 € - 0,0906 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0798 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.