Menü Suche

Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 22.0 mm (L) PA

Dieser Abstandhalter mit Nietverschluss ist so ausgelegt, dass er in eine obere Bohrung einrastet, runtergedrückt wird und so die Niete in der unteren Bohrung befestigt. Dieser Artikel ist aus Material hergestellt, das nach UL94 V-2 eingestuft ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10104637

Hersteller-Artikelnummer:

551785

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1331 €
5000 + 0,1197 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

133,10 €

1000 x 0,1331 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Befestigungstyp Bohrung A Schnappverschluss-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Nietenbefestigung
Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser 3.5 mm
Plattenstärke 1.6 mm
Abstandhalterlänge 22.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns