Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen mit Nietenbefestigung

Auf Lager

Zur einfachen Montage am Gehäuse mit einer SR-Schnappniete aus Kunststoff. Ermöglicht die Montage an einer Vielzahl von Plattenstärken. Mit Halbrundkopf für minimale Protrusion unten am Gehäuse.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0654 € - 0,0727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,2014 € - 0,2237 € 6231 Auf Lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1811 € - 0,2006 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
0,0681 € - 0,0757 € 990 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,0581 € - 0,0645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0712 € - 0,0792 € 7000 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,0671 € - 0,0745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,0672 € - 0,0747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,0841 € - 0,0935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1811 € - 0,2006 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,0707 € - 0,0786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,2014 € - 0,2238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,2115 € - 0,2351 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1962 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,0641 € - 0,0713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,0689 € - 0,0766 € 3000 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,058 € - 0,0644 € 3000 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,0749 € - 0,0832 € 76 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,0853 € - 0,0948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
0,1618 € - 0,1798 € 698 Auf Lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
  • von 2
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 22.2 mm Nylon 6/6

10027585

Preisbereich
0,0727 € - 0,0654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10027677

Preisbereich
0,2237 € - 0,2014 €

Lagerbestände
6231 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 12.7 mm PA

10630280

Preisbereich
0,2006 € - 0,1811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 15.9 mm Nylon 6/6

10027813

Preisbereich
0,0757 € - 0,0681 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    3.7 - 4.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10488119

Preisbereich
0,0645 € - 0,0581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.7 - 1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 25.4 mm Nylon 6/6

10112779

Preisbereich
0,0792 € - 0,0712 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    7.2 - 8.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 12.7 mm Nylon 6/6

10027837

Preisbereich
0,0745 € - 0,0671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    2.7 - 3.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 11.1 mm Nylon 6/6

10027721

Preisbereich
0,0747 € - 0,0672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.5 - 2.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 19.1 mm PA

10027769

Preisbereich
0,0935 € - 0,0841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    4.7 - 5.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 11.1 mm PA

10562208

Preisbereich
0,2006 € - 0,1811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 22.2 mm Nylon 6/6

10027653

Preisbereich
0,0786 € - 0,0707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 12.7 mm Nylon 6/6

10027691

Preisbereich
0,2238 € - 0,2014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 19.1 mm Nylon 6/6

10027646

Preisbereich
0,2351 € - 0,2115 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 11.1 mm Nylon 6/6

10027684

Preisbereich
0,2281 € - 0,1962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 25.4 mm Nylon 6/6

10112793

Preisbereich
0,0713 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    7.2 - 8.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 19.1 mm Nylon 6/6

10027707

Preisbereich
0,0766 € - 0,0689 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    4.7 - 5.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 12.7 mm Nylon 6/6

10027738

Preisbereich
0,0644 € - 0,058 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    2.7 - 3.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 22.2 mm Nylon 6/6

10027776

Preisbereich
0,0832 € - 0,0749 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    5.7 - 6.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 19.1 mm PA

10027578

Preisbereich
0,0948 € - 0,0853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 11.1 mm Nylon 6/6

10027615

Preisbereich
0,1798 € - 0,1618 €

Lagerbestände
698 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm