Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen mit Nietenbefestigung

Auf Lager

Zur einfachen Montage am Gehäuse mit einer SR-Schnappniete aus Kunststoff. Ermöglicht die Montage an einer Vielzahl von Plattenstärken. Mit Halbrundkopf für minimale Protrusion unten am Gehäuse.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0662 € - 0,0736 € 982 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0654 € - 0,0727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1572 € - 0,1941 € 968 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0813 € - 0,0903 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,0689 € - 0,0766 € 3000 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,058 € - 0,0644 € 3000 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,0749 € - 0,0832 € 76 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,0695 € - 0,0773 € 68 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,0841 € - 0,0935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,0686 € - 0,0763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,179 € - 0,1989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
6.4 mm
1,5337 € - 1,5629 € 2994 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
2.0 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
12.7 mm
0,1962 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1615 € - 0,1795 € 7939 Auf Lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,0583 € - 0,0648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,0874 € - 0,0972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,0814 € - 0,0905 € 797 Auf Lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
0,079 € - 0,0878 € 3000 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,0748 € - 0,0831 € 1352 Auf Lager
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,0703 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
  • von 2
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10027714

Preisbereich
0,0736 € - 0,0662 €

Lagerbestände
982 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.7 - 1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 22.2 mm Nylon 6/6

10027585

Preisbereich
0,0727 € - 0,0654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10027783

Preisbereich
0,1941 € - 0,1572 €

Lagerbestände
968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.7 - 1.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 19.1 mm Nylon 6/6

10027752

Preisbereich
0,0903 € - 0,0813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    4.7 - 5.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 19.1 mm Nylon 6/6

10027707

Preisbereich
0,0766 € - 0,0689 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    4.7 - 5.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 12.7 mm Nylon 6/6

10027738

Preisbereich
0,0644 € - 0,058 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    2.7 - 3.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 22.2 mm Nylon 6/6

10027776

Preisbereich
0,0832 € - 0,0749 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    5.7 - 6.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 12.7 mm Nylon 6/6

10027806

Preisbereich
0,0773 € - 0,0695 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    2.7 - 3.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 19.1 mm PA

10027769

Preisbereich
0,0935 € - 0,0841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    4.7 - 5.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 11.1 mm Nylon 6/6

10027790

Preisbereich
0,0763 € - 0,0686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.5 - 2.7 mm
Kantenhalterungsstütze 6.4 mm Snap Lock 1.2 mm

10487778

Preisbereich
0,1989 € - 0,179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Snap Lock
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.1 mm
Kantenhalterungsstütze 12.7 mm Snap Lock 1.2 mm

10165966

Preisbereich
1,5629 € - 1,5337 €

Lagerbestände
2994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Snap Lock
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.1 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 25.4 mm Nylon 6/6

10027660

Preisbereich
0,2281 € - 0,1962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 15.9 mm Nylon 6/6

10027639

Preisbereich
0,1795 € - 0,1615 €

Lagerbestände
7939 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 11.1 mm Nylon 6/6

10027820

Preisbereich
0,0648 € - 0,0583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.5 - 2.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 22.2 mm PA

10027592

Preisbereich
0,0972 € - 0,0874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 12.7 mm Nylon 6/6

10027622

Preisbereich
0,0905 € - 0,0814 €

Lagerbestände
797 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 15.9 mm PA

10027745

Preisbereich
0,0878 € - 0,079 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    3.7 - 4.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 25.4 mm Nylon 6/6

10112786

Preisbereich
0,0831 € - 0,0748 €

Lagerbestände
1352 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    7.2 - 8.7 mm
Halterung mit Verriegelung, zum Einrasten 15.9 mm PA

10027561

Preisbereich
0,0782 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    5.6 mm