Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen - Doppelverriegelung/Spreizanker/Spreizanker

Auf Lager

Diese Abstandhalter sind einfach per Hand zu montieren. An den Enden befinden sich Spreizankerbefestigungen, die für festen Sitz sorgen. In vielen Ausführungen für unterschiedliche Lochdurchmesser, Plattenstärken und Materialien erhältlich..

Seriennummer: SR2706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
285 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1456 € - 0,1618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
34.2 mm
0,1028 € - 0,1143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.3 - 1.6 mm
1.3 - 1.6 mm
16.6 mm
0,0636 € - 0,0707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,0772 € - 0,0858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
10.4 mm
0,1692 € - 0,188 € 13900 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
19.6 mm
0,0669 € - 0,0743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,0724 € - 0,0805 € 16 Auf Lager
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,2082 € - 0,2313 € 5400 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
43.8 mm
0,1865 € - 0,2109 € 3000 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,0783 € - 0,087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,1531 € - 0,1701 € 910 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,0963 € - 0,107 € 7000 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,2144 € - 0,2425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1433 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,0743 € - 0,0826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,0728 € - 0,0809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,0715 € - 0,0794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,0711 € - 0,079 € 5000 Auf Lager
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1173 € - 0,1304 € 2116 Auf Lager
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
0,1027 € - 0,1141 € 1000 Auf Lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
6.4 mm
  • von 15
Schnappverschluss-Halterung 34.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10381991

Preisbereich
0,1618 € - 0,1456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 16.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10381939

Preisbereich
0,1143 € - 0,1028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10003534

Preisbereich
0,0707 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10435052

Preisbereich
0,0858 € - 0,0772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10381953

Preisbereich
0,188 € - 0,1692 €

Lagerbestände
13900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10003589

Preisbereich
0,0743 € - 0,0669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10003497

Preisbereich
0,0805 € - 0,0724 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.75 mm
Schnappverschluss-Halterung 43.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10382004

Preisbereich
0,2313 € - 0,2082 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10002735

Preisbereich
0,2109 € - 0,1865 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10487488

Preisbereich
0,087 € - 0,0783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.75 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10002759

Preisbereich
0,1701 € - 0,1531 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10002704

Preisbereich
0,107 € - 0,0963 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10003503

Preisbereich
0,2425 € - 0,2144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.75 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10487471

Preisbereich
0,1592 € - 0,1433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.75 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10003459

Preisbereich
0,0826 € - 0,0743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.75 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10003466

Preisbereich
0,0809 € - 0,0728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.75 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10003565

Preisbereich
0,0794 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.75 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10003527

Preisbereich
0,079 € - 0,0711 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.75 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151075

Preisbereich
0,1304 € - 0,1173 €

Lagerbestände
2116 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151143

Preisbereich
0,1141 € - 0,1027 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.0 mm