Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8239 € - 1,1714 € | 390 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8329 € - 1,2038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,822 € | 10598 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8151 € - 0,9057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,719 € - 1,1045 € | 4444 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8329 € - 1,2038 € | 3200 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7969 € - 1,2165 € | 2648 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3528 € - 0,3921 € | 90 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4652 € - 0,5169 € | 56 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3078 € - 0,342 € | 900 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7687 € - 1,1714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7965 € - 1,094 € | 2 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7631 € - 1,163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8986 € - 1,2615 € | 68 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,5632 € | 6 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6838 € - 0,9623 € | 460 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,5153 € | 8510 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2737 € - 0,3041 € | 11230 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,5632 € | 365 Auf Lager |
Messing
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7899 € - 1,2038 € | 7700 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.