Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
320 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,489 € - 0,5434 € 38252 Auf Lager
Stahl
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,8399 € - 1,1714 € 200 Auf Lager
Edelstahl
6.0 mm
5.0 mm
0,9036 € - 1,7634 € 4677 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M5
20.0 mm
0,1868 € - 0,2076 € 1300 Auf Lager
Stahl
8.0 mm
5.0 mm
0,8133 € - 1,5994 € 4055 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,1544 € - 0,1715 € 5072 Auf Lager
Stahl
8.0 mm
5.0 mm
3,7526 € - 4,1696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
12.0 mm
M6
70.0 mm
4,4071 € - 6,7867 € 360 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
30.0 mm
5,3223 € - 7,5188 € 130 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
60.0 mm
5,3786 € - 6,674 € 210 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
70.0 mm
0,4166 € - 0,5758 € 440 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
13.0 mm
4,7591 € - 7,3499 € 730 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
40.0 mm
3,9565 € - 6,1108 € 50 Auf Lager
Stahl
14.0 mm
M8
15.0 mm
5,345 € - 6,671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
12.0 mm
M6
90.0 mm
0,812 € - 1,4353 € 253 Auf Lager
Stahl
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,9712 € - 3,7594 € 100 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M4
70.0 mm
1,8591 € - 3,5269 € 50 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M5
60.0 mm
0,7504 € - 1,4784 € 450 Auf Lager
Stahl
10.0 mm
50.0 mm
1,8772 € - 2,0858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
10.0 mm
M5
45.0 mm
0,6322 € - 1,2404 € 14100 Auf Lager
Stahl
10.0 mm
40.0 mm
  • von 16
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 18.0 mm

10227527

Preisbereich
0,5434 € - 0,489 €

Lagerbestände
38252 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228128

Preisbereich
1,1714 € - 0,8399 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 20.0 mm

10227541

Preisbereich
1,7634 € - 0,9036 €

Lagerbestände
4677 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228166

Preisbereich
0,2076 € - 0,1868 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Preisbereich
1,5994 € - 0,8133 €

Lagerbestände
4055 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Sub-D-Abstandhalter 5.0 mm M3 5.0 mm

10098387

Preisbereich
0,1715 € - 0,1544 €

Lagerbestände
5072 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Preisbereich
4,1696 € - 3,7526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Preisbereich
6,7867 € - 4,4071 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Preisbereich
7,5188 € - 5,3223 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Preisbereich
6,674 € - 5,3786 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Preisbereich
0,5758 € - 0,4166 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Preisbereich
7,3499 € - 4,7591 €

Lagerbestände
730 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Preisbereich
6,1108 € - 3,9565 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Preisbereich
6,671 € - 5,345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Preisbereich
1,4353 € - 0,812 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Preisbereich
3,7594 € - 1,9712 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Preisbereich
3,5269 € - 1,8591 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Preisbereich
1,4784 € - 0,7504 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 45.0 mm

10227640

Preisbereich
2,0858 € - 1,8772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Preisbereich
1,2404 € - 0,6322 €

Lagerbestände
14100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm