Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,489 € - 0,5434 € | 38252 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8399 € - 1,1714 € | 200 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9036 € - 1,7634 € | 4677 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1868 € - 0,2076 € | 1300 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8133 € - 1,5994 € | 4055 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1544 € - 0,1715 € | 5072 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,7526 € - 4,1696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,4071 € - 6,7867 € | 360 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3223 € - 7,5188 € | 130 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,3786 € - 6,674 € | 210 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,4166 € - 0,5758 € | 440 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,7591 € - 7,3499 € | 730 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9565 € - 6,1108 € | 50 Auf Lager |
Stahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,345 € - 6,671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,812 € - 1,4353 € | 253 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9712 € - 3,7594 € | 100 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,8591 € - 3,5269 € | 50 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7504 € - 1,4784 € | 450 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8772 € - 2,0858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6322 € - 1,2404 € | 14100 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.