Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Kompatibler LED-Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0602 € - 0,0669 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,0206 € - 0,0229 € | 2 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0641 € | 42104 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.120 in
3 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 3917 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,0537 € - 0,0597 € | 170 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1864 € - 0,2071 € | 162 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1521 € - 0,169 € | 1000 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3242 € - 0,3515 € | 966 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0488 € | 17207 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,1246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0401 € | 15446 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,0637 € | 16196 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,08 € | 3892 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,0745 € | 116 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0716 € | 158 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 408 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,132 € | 2774 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,2395 € | 3753 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.