Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Kompatibler LED-Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0296 € - 0,0329 € | 980 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,0485 € | 55975 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0401 € | 15446 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,08 € | 3892 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,08 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 408 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,1111 € | 35457 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0488 € | 17207 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,1246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0658 € | 7594 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,2395 € | 3753 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0603 € - 0,067 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,0745 € | 116 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0716 € | 158 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,1306 € | 1000 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6264 € - 0,696 € | 568 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2323 € - 0,2581 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,1287 € - 0,143 € | 2830 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.