Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Kompatibler LED-Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0328 € - 0,0364 € | 15000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0338 € | 810 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,0309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,0389 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,08 € | 3971 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,08 € | 2145 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0259 € | 3998 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0195 € - 0,0217 € | 194959 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,1449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,1149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0658 € | 2849 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,0339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1549 € | 2834 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0383 € | 282 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.