Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Kompatibler LED-Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0336 € - 0,0373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,0454 € | 920 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1192 € | 28932 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1549 € | 2834 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0383 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,064 € | 765 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,1449 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,1149 € | 6000 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0658 € | 2849 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0578 € | 16452 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0665 € | 49 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,2395 € | 3753 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3242 € - 0,3515 € | 966 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1872 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,1306 € | 1000 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6264 € - 0,696 € | 568 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1521 € - 0,169 € | 1000 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,1837 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.