Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Kompatibler LED-Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0273 € - 0,0303 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0508 € - 0,0565 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
0,3013 € - 0,3266 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
0,3182 € - 0,3449 € | 1966 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
0,1654 € - 0,1838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
0,1277 € - 0,1548 € | 5454 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1153 € - 0,1282 € | 1000 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6147 € - 0,683 € | 568 Auf Lager |
Zylindrisch
|
Schwarz
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0382 € - 0,0425 € | 868 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1175 € - 0,1422 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,082 € - 0,1127 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0581 € - 0,0646 € | 2849 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
0,0658 € - 0,0732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,0633 € - 0,0703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
0,0258 € - 0,0287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,027 € - 0,03 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0307 € - 0,0342 € | 6000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0592 € - 0,0658 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
0,0565 € - 0,0628 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
0,0568 € - 0,0631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.