Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ (alle) | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2998 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0926 € | 5 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0677 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,0458 € | 1001 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 3000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 0,0464 € - 0,0516 € | 1000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2980 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0388 € | 1000 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,0487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2011 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,1144 € | 393 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0542 € | 1000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2990 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.