Menü Suche

LED-Abstandhalter ‒ runde Abstandhalter, metrisch

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler LED-Typ (alle) Gesamtdurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0473 € - 0,0649 € 11038 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
4.0 mm
0,0487 € - 0,067 € 673998 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
5.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2080 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
19.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 14000 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
24.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
0,0651 € - 0,0895 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
12.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 12000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
18.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,0622 € - 0,0854 € 2017 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
0,0305 € - 0,0339 € 1000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
0,0718 € - 0,0984 € 18448 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
15.0 mm
0,0805 € - 0,1102 € 491 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
19.0 mm
0,0181 € - 0,0202 € 2621 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
3.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2562 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
9.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
28.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0187 € - 0,0208 € 510 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
3.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
13.0 mm
0,106 € - 0,1284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
25.0 mm
  • von 4
LED-Abstandhalter 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109274

Preisbereich
0,0649 € - 0,0473 €

Lagerbestände
11038 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109526

Preisbereich
0,067 € - 0,0487 €

Lagerbestände
673998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109618

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2080 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109663

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109717

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109755

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109854

Preisbereich
0,0895 € - 0,0651 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109908

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10478189


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109595

Preisbereich
0,0854 € - 0,0622 €

Lagerbestände
2017 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109793

Preisbereich
0,0339 € - 0,0305 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109878

Preisbereich
0,0984 € - 0,0718 €

Lagerbestände
18448 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109915

Preisbereich
0,1102 € - 0,0805 €

Lagerbestände
491 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109267

Preisbereich
0,0202 € - 0,0181 €

Lagerbestände
2621 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109311

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2562 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109984

Preisbereich
0,1328 € - 0,1195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109328

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109502

Preisbereich
0,0208 € - 0,0187 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109861

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109953

Preisbereich
0,1284 € - 0,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm