Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ (alle) | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0675 € - 0,0926 € | 5 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 0,0438 € - 0,0487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0407 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,064 € - 0,0711 € | 2678 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0677 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,0458 € | 1001 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 3000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2998 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0854 € | 2017 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2011 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,1144 € | 393 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0761 € | 261 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,042 € | 3118 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0697 € | 10355 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0331 € - 0,0368 € | 44 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.