Menü Suche

LED-Abstandhalter ‒ runde Abstandhalter, metrisch

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler LED-Typ (alle) Gesamtdurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0675 € - 0,0926 € 5 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
14.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,0438 € - 0,0487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
26.0 mm
0,0366 € - 0,0407 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
7.0 mm
0,064 € - 0,0711 € 2678 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
16.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0494 € - 0,0677 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0412 € - 0,0458 € 1001 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0499 € - 0,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
20.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 3000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
25.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2998 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0622 € - 0,0854 € 2017 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2011 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
17.0 mm
0,0836 € - 0,1144 € 393 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,0554 € - 0,0761 € 261 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
8.0 mm
0,0378 € - 0,042 € 3118 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,0507 € - 0,0697 € 16355 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
6.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € 44 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
10.0 mm
  • von 4
LED-Abstandhalter 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109366

Preisbereich
0,0926 € - 0,0675 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10478189


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109632

Preisbereich
0,0487 € - 0,0438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109694

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109731

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109816

Preisbereich
0,0407 € - 0,0366 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109885

Preisbereich
0,0711 € - 0,064 €

Lagerbestände
2678 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109748

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109281

Preisbereich
0,0677 € - 0,0494 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109373

Preisbereich
0,0458 € - 0,0412 €

Lagerbestände
1001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109410

Preisbereich
0,0554 € - 0,0499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109465

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109656

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109595

Preisbereich
0,0854 € - 0,0622 €

Lagerbestände
2017 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109649

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2011 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109700

Preisbereich
0,1144 € - 0,0836 €

Lagerbestände
393 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109304

Preisbereich
0,0761 € - 0,0554 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109359

Preisbereich
0,042 € - 0,0378 €

Lagerbestände
3118 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109533

Preisbereich
0,0697 € - 0,0507 €

Lagerbestände
16355 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109571

Preisbereich
0,0368 € - 0,0331 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm